??
CAD模型选择
K1318.02502055
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1318 - 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,D 类
明细表
K1318.02502055
BESTKIPP
订货号
K1318.02502055
FARBE
颜色
灰色
D
直径
25 mm
H
高度
20 mm
G
螺纹
M6 mm
L
高度
18 mm
BELASTUNG
Belastung
420 N
FEDERSTK
弹簧刚度
140
GEW
重量约
0.0229 kg
BS
描述
信息
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330973
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions